HUBBELL CANADA
Image of HBL460R6W Produits à usage intensif, broche et manchon CEI, HBL460R6W

Produits à usage intensif, broche et manchon CEI, HBL460R6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL460R6W

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, prise, 60/63 A, 380-415 VAC, 3-pôles, 4-fils de terre, vis de borne, rouge, 4X et IP69k.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Logement non métallique isolé
  • Codage couleur des logements en fonction de la tension pour une identification facile
  • Couvercle à fermeture automatique avec joint d'étanchéité résistant à la corrosion.

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

HBL460R6W

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Isolation

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

3-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Standard Service

Type

Watertight Receptacle

Type d'article

UPC

783585365602

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Description du courant nominal

60/63 A

Phase

Multi Phase

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

380-415 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed to UL1682

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10