HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, CEI broche et manchon, prise interrupteur, 100 A 3 Phase 480 VAC, HBLS4100R7W
Image of HBLS4100R7W Produits à usage intensif, CEI broche et manchon, prise interrupteur, 100 A 3 Phase 480 VAC, HBLS4100R7W
Image of HBLS4100R7W Produits à usage intensif, CEI broche et manchon, prise interrupteur, 100 A 3 Phase 480 VAC, HBLS4100R7W
play
Advantage Series Switch-Rated Pin & Sleeve

Produits à usage intensif, CEI broche et manchon, prise interrupteur, 100 A 3 Phase 480 VAC, HBLS4100R7W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLS4100R7W

Produits à usage intensif, CEI broche et manchon, prise interrupteur, 100 A 3 phases 480 VAC 3-pôles 4-fils avec terre, NEMA 4X/IP69k.

Les appareils à broche et à manchon de la série Advantage™ - Dispositif de câblage Hubbell-Kellems Les dispositifs à broche et à manchon de la série Advantage™ sont des appareils compatibles CEI 60309-2 qui sont approuvés comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et de dérivation. De conception compacte, cet appareil est de taille similaire aux appareils standard CEI 60309-2. Le boîtier robuste et durable, le boîtier PBT stabilisé aux UV, résistant aux chocs et à la corrosion, est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles. Le matériel en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements humides et difficiles. Les prises se montent sur les boîtiers arrière à broches et manchons Hubbell IEC standard. La série Advantage™ est dotée d'un indice environnemental certifié UL IP69k et 4X,12, de deux LED d'indication de puissance, d'un engagement continu au sol, de marquages ​​laser sans étiquette et d'une conception compacte et ergonomique. Les connexions Pin and Sleeve de Hubbell ont toujours été sûres – cela n’a pas changé. La série Advantage™ a tout simplement plus… d'avantages.

  • Mates with existing installed base of IEC 60309-2 pin and sleeve devices
  • Approved as a disconnecting means for motor circuits and branch circuits
  • UL Type 4X, 12 and IP69k environmental ratings
  • Impact and corrosion-resistant PBT that is color coded by voltage
  • Unswitched ground and power indicating LED lights
  • S'accouple avec la base installée existante de dispositifs à broches et manchons IEC 60309-2 
  • Approuvé comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et les circuits de dérivation 
  • Indices environnementaux UL de type 4X, 12 et IP69k 
  • PBT résistant aux chocs et à la corrosion qui est codé par couleur par tension 
  • Terre non commutée et voyants LED d'alimentation

Étanche

Général

Application

Industrial/Commercial

Catalog Number

HBLS4100R7W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Rouge

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Protection d'infiltrations

TYPE 3R,3RX,4X AND IP68,IP69K

Série

Advantage® Series

Taille

Standard

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact

Type

IP69k NEMA 4X

Type

Watertight Receptacle

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585575377

Dimensions

Poids

4.55 lb

Taille

Standard

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstand 3000V AC

Tension nominale

3 Phase 480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#6AWG - #1AWG

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

  • UL Listed, File E146033
  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact