Marque: Bryant
No de catalogue: 4100SMI7W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
4100SMI7W
Couleur
Red
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
3-Pole
Type
Receptacle
Type d'article
UPC
781786055483
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
100 A
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
48000
Tension nominale
3 Phase 480 V
Calibre des fils
#3 AWG to #1/0 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de pôles
3-Pole