HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, prise femelle à verrouillage mécanique, 32A 380- 480V, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, bornes à vis, rouge, étanche, 432SMI3W
Image of 432SMI3W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, prise femelle à verrouillage mécanique, 32A 380- 480V, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, bornes à vis, rouge, étanche, 432SMI3W
Image of 432SMI3W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, prise femelle à verrouillage mécanique, 32A 380- 480V, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, bornes à vis, rouge, étanche, 432SMI3W
Image of 432SMI3W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, prise femelle à verrouillage mécanique, 32A 380- 480V, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, bornes à vis, rouge, étanche, 432SMI3W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, prise femelle à verrouillage mécanique, 32A 380- 480V, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, bornes à vis, rouge, étanche, 432SMI3W

Marque: Bryant

No de catalogue: 432SMI3W

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, 32A 380-480V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche.

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

432SMI3W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Red

Famille de produit

Non-Fused Interlocks

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Receptacle

Type d'article

Mechanically Interlocked Single

UPC

781786055162

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

32 A

Courant nominal

32 A

Courant nominal

32 A

Description de la tension nominale

380V 50Hz 440V 60Hz

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

14080

Tension nominale

50Hz 380 V / 60Hz 440 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight