HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, prise femelle à verrouillage mécanique, 60A triphasé Wye 277/480V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, rouge, 560SMI7W
Image of 560SMI7W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, prise femelle à verrouillage mécanique, 60A triphasé Wye 277/480V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, rouge, 560SMI7W
Image of 560SMI7W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, prise femelle à verrouillage mécanique, 60A triphasé Wye 277/480V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, rouge, 560SMI7W
Image of 560SMI7W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, prise femelle à verrouillage mécanique, 60A triphasé Wye 277/480V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, rouge, 560SMI7W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, prise femelle à verrouillage mécanique, 60A triphasé Wye 277/480V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, rouge, 560SMI7W

Marque: Bryant

No de catalogue: 560SMI7W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, 60A triphasé Wye 277/480V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, rouge,.

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

560SMI7W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Red

Famille de produit

Non-Fused Interlocks

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Receptacle

Type d'article

Mechanically Interlocked Single

UPC

781786055384

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 277/480V

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

28800

Tension nominale

3 Phase Y 277/480 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight