Marque: Bryant
No de catalogue: AP2030
Standard Product
Catalog Number
AP2030
Construction
Cast
Couleur
Gris
Famille de produit
Back Boxes and Adapters
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de prises de sortie
Accepts 1-Device
Ouvertures défonçables
None
Type
For 20A and 30A IEC Devices
Type
Adapter Only
Type d'article
Adapter Plates
UPC
781786252479
Taille de l'afficheur
16A, 20A 30A and 32A Devices
Normes - Conformité RoHS
CM
Plage de température
Limited By Device
Nombre de prises de sortie
Accepts 1-Device
Ouvertures défonçables
None
Nombre d'unités sur la palette
3400
Quantité dans l'emballage
10