HUBBELL CANADA
Image of 3100C6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 100A 250V CA, 2-pôles 3-fils de terre, borne à vis, bleu, étanche à l'eau, 3100C6W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 100A 250V CA, 2-pôles 3-fils de terre, borne à vis, bleu, étanche à l'eau, 3100C6W

Marque: Bryant

No de catalogue: 3100C6W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 100A 250V CA, 2-pôles 3-fils de terre, borne à vis, bleu, étanche à l'eau.

  • Qualité industrielle
  • Corps de connecteur femelle
  • 100 A, 250 V CA
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • Vis de borne

Standard Product

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

3100C6W

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

2-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Connector

Type d'article

UPC

781786250123

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Plage de conducteurs

#3 AWG to #1/0 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole