HUBBELL CANADA
Image of 4100C7W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 100A triphasé Delta 480V CA, mise à la terre 3 pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 4100C7W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 100A triphasé Delta 480V CA, mise à la terre 3 pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 4100C7W

Marque: Bryant

No de catalogue: 4100C7W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 100A triphasé Delta 480V CA, mise à la terre 3 pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Corps de connecteur femelle
  • Delta triphasé 100 A, 480 V CA
  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • Bornes à vis

Standard Product

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

4100C7W

Couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

3-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Connector

Type d'article

UPC

781786250796

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Tension nominale

3 Phase 480 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Plage de conducteurs

#3 AWG to #1/0 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole