HUBBELL CANADA
Image of 360C6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 60A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis de borne, bleu, étanche à l'eau, 360C6W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 60A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis de borne, bleu, étanche à l'eau, 360C6W

Marque: Bryant

No de catalogue: 360C6W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 60A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, bleu, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Corps de connecteur femelle
  • 60 A, 250 V CA
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • Vis de borne

Standard Product

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

360C6W

Couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

2-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Connector

Type d'article

UPC

781786250611

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Plage de conducteurs

#8 AWG to #2 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole