HUBBELL CANADA
Image of 460C9W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 60A triphasé Delta 250V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, bleu, étanche à l'eau, 460C9W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 60A triphasé Delta 250V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, bleu, étanche à l'eau, 460C9W

Marque: Bryant

No de catalogue: 460C9W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 60A triphasé Delta 250V CA, mise à la terre 3 pôles 4-fils, bornes à vis, bleu, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Corps de connecteur femelle
  • Delta triphasé 60 A 250 V CA
  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • Bornes à vis

Standard Product

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

460C9W

Couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

3-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Connector

Type d'article

UPC

781786251434

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Tension nominale

3 Phase 250 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Plage de conducteurs

#8 AWG to #2 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole