HUBBELL CANADA
Image of 332B6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 32A 220-240V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminale, bleu, étanche à l'eau, 332B6W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 32A 220-240V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminale, bleu, étanche à l'eau, 332B6W

Marque: Bryant

No de catalogue: 332B6W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 32A 220-240V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, bleu, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Entrée à bride mâle
  • 32A 220-240V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • Vis de borne

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

332B6W

Couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Inlet

Type d'article

UPC

781786250505

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

32 A

Puissance en Watts

8000

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

200-250 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole