HUBBELL CANADA
Image of IN320AF Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, intérieur de remplacement, pour 20A 3-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN320AF

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, intérieur de remplacement, pour 20A 3-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN320AF

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IN320AF

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, intérieur de remplacement, pour 20A 3-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci.

  • Sequential contact engagement
  • Multi-Contact Spring to minimize temperature rise
  • Engagement de contact séquentiel 
  • Ressort multi-contact pour minimiser l'augmentation de la température

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

IN320AF

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoset

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Contact Carrier - High-Impact Thermoset
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel
  • Terminal Screws - Stainless Steel

Type

For Receptacles/Connectors

Type

Replacement Interior

Type d'article

UPC

783585420004

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2560

Quantité dans l'emballage

10