Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL460MI7WR
Verrouillages mécaniques à broches et manchons Circuit-Lock® sans fusibles - Le Code national de l'électricité (NEC®) exige un moyen de déconnexion séparé à portée de vue de toutes les charges du moteur. Le NEC exige que les moyens de déconnexion d'un circuit moteur soient répertoriés comme « Convient comme sectionneur de moteur » si le moteur a une puissance nominale supérieure à 2 HP. Le verrouillage révolutionnaire Circuit-Lock de Hubbell intègre le sectionneur et la prise dans une unité compacte, non métallique et économique. Le retrait de la fiche et son verrouillage fournissent un moyen visuel de vérifier que l'équipement a été débranché. Tous les verrouillages mécaniques Circuit-Lock peuvent être verrouillés comme méthode de conformité à la réglementation OSHA Lockout/Tagout. L'interrupteur ne peut pas être allumé tant que la fiche n'est pas complètement engagée, et la fiche ne peut pas être retirée tant que l'interrupteur n'est pas éteint. En même temps, cela élimine la possibilité d'établir ou de couper le circuit sous charge ou d'établir une connexion occasionnelle ou « paresseuse ». Le boîtier non métallique peut être connecté au conduit métallique et ne pas interférer avec la continuité de la terre. De plus, ces unités de puissance nominale sont durables, étanches et faciles à installer. Et ils sont compatibles avec les fiches IEC 60309-2. Ces unités Circuit-Lock sont disponibles en modèles 20, 30, 60 et 100 A, et en configurations à 3, 4 et 5 fils conçues selon les normes CEI 60309-1 et 60309-2. Les verrouillages mécaniques Circuit-Lock de Hubbell sont également disponibles en versions « Service inversé ». Ces unités intègrent le sectionneur et la prise de service inverse (entrée) dans une unité compacte, non métallique et économique. Ces unités sont disponibles en modèles 30, 60 et 100 A, configurations 4 fils.
Étanchéité
Application
Connexions étanches à haute intensité
Catalog Number
HBL460MI7WR
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Rouge
Famille de produit
Non-Fused
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Type
Reverse Service
Type
Verrouillage mécanique
Type d'article
Mécaniquement interverrouillé Simple, inversé
UPC
783585012636
Poids
8.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
3 Phase 480 VAC
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
28800 W
Tension nominale
3 Phase 480 VAC
Calibre des fils
#8 AWG to #2 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Quantité dans l'emballage
1