HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 125A 380/415V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge ,étanche à l'eau, 4125P6W
Image of 4125P6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 125A 380/415V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge ,étanche à l'eau, 4125P6W
Image of 4125P6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 125A 380/415V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge ,étanche à l'eau, 4125P6W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 125A 380/415V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge ,étanche à l'eau, 4125P6W

Marque: Bryant

No de catalogue: 4125P6W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 125A 380/415V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge ,étanche.

  • Qualité industrielle
  • Fiche mâle
  • 125A 380/415V
  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • Bornes à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

4125P6W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Red

Famille de produit

Watertight - IP67

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Plugs

Type d'article

Male Plug

UPC

781786250918

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

125 A

Courant nominal

125 A

Courant nominal

125 A

Description de la tension nominale

380-415 V

Phase

Multi Phase

Puissance en Watts

51875 W

Tension nominale

380-415 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#3 AWG to #1/0 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Configuration

Type de cordon

All Portable