Marque: Bryant
No de catalogue: 416P6S
Splash Proof
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
416P6S
Couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
3-Pole
Type
Plugs
Type d'article
UPC
781786252271
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
16 A
Phase
Multi Phase
Puissance en Watts
6640
Tension nominale
380-415 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
3-Pole
Type de cordon
All Portable