HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, bleu, étanche à l'eau, 520P9W
Image of 520P9W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, bleu, étanche à l'eau, 520P9W
Image of 520P9W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, bleu, étanche à l'eau, 520P9W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, bleu, étanche à l'eau, 520P9W

Marque: Bryant

No de catalogue: 520P9W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, bleu, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Fiche mâle
  • 20 A, triphasé en étoile, 120/208 V CA
  • Mise à la terre à 4 pôles, 5 fils
  • Bornes à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

520P9W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Blue

Famille de produit

Watertight - IP67

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Plugs

Type d'article

Male Plug

UPC

781786251786

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 120/208 V

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

4160 W

Tension nominale

3 Phase Y 120/208 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Configuration

Type de cordon

All Portable