HUBBELL CANADA
Image of 520P7W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 20A triphasé Wye 277/480V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 520P7W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 20A triphasé Wye 277/480V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 520P7W

Marque: Bryant

No de catalogue: 520P7W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 20A triphasé Wye 277/480V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, rouge, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Fiche mâle
  • 20 A, triphasé en étoile, 277/480 V CA
  • Mise à la terre à 4 pôles, 5 fils
  • Bornes à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

520P7W

Couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

4-Pole

Type

Plugs

Type d'article

UPC

781786251779

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

9600

Tension nominale

3 Phase Y 277/480 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Type de cordon

All Portable