HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 30A 480V CA, 2-pôles 3-fils de terre, borne à vis, rouge, étanche à l'eau, 330P7W
Image of 330P7W Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 30A 480V CA, 2-pôles 3-fils de terre, borne à vis, rouge, étanche à l'eau, 330P7W
Image of 330P7W Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 30A 480V CA, 2-pôles 3-fils de terre, borne à vis, rouge, étanche à l'eau, 330P7W
Discontinué

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 30A 480V CA, 2-pôles 3-fils de terre, borne à vis, rouge, étanche à l'eau, 330P7W

Marque: Bryant

No de catalogue: 330P7W

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 30A 480V CA, 2-pôles 3-fils de terre, borne à vis, rouge, étanche.

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

330P7W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Rouge

Famille de produit

Watertight - IP67

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Plugs

Type d'article

Male Plug

UPC

781786250451

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

480 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

8310

Tension nominale

480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Configuration

Type de cordon

All Portable