HUBBELL CANADA
Image of 332P4W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 32A 100-130V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, jaune, étanche à l'eau, 332P4W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 32A 100-130V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, jaune, étanche à l'eau, 332P4W

Marque: Bryant

No de catalogue: 332P4W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 32A 100-130V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, jaune, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Fiche mâle
  • 32A 100-130V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • Vis de borne

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

332P4W

Couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Plugs

Type d'article

UPC

781786250536

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

32 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

4160

Tension nominale

100-130 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Type de cordon

All Portable