Marque: Bryant
No de catalogue: 460P7W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
460P7W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Red
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Série
Watertight - IP67
Type
Plugs
Type d'article
Male Plug
UPC
781786251465
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
3 Phase Y 480 V
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
28800
Tension nominale
3 Phase Y 480 V
Calibre des fils
#8 AWG to #2 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de cordon
All Portable