HUBBELL CANADA
Image of L430P9 Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 30A 3-pôles Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, vis de borne, bleu, L430P9

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 30A 3-pôles Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, vis de borne, bleu, L430P9

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: L430P9

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 30A 3-pôles Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, vis de borne, bleu.

Les dispositifs à broches et manchons à profil bas de Hubbell ont été conçus pour économiser de l'espace sans sacrifier la résistance, la sécurité et la commodité des broches et des manchons. La conception petite et compacte de ces fiches est idéale pour les applications intérieures où l'espace est limité. Ces appareils sont entièrement interchangeables avec la broche et le manchon standard IEC 60309. Ils conviennent parfaitement aux situations restreintes fréquemment rencontrées dans les hôtels, les restaurants, les centres de congrès, les entrepôts, les bancs de montage et les bureaux.

  • Bornes monoblocs solides pour un contact électrique fiable
  • Les bornes encastrées sont protégées contre les chocs et les abus
  • L'agrippe-câble intégré limite la tension sur les bornes.

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

L430P9

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Case - Zytel® 101 Nylon
  • Pin and Carrier - High-Impact Thermoset
  • Pins - Brass CDA #360
  • Shroud - Zytel® 101 Nylon
  • Terminal Screws - Stainless Steel

Type

Standard Service

Type

IP22 Angled Plug

Type d'article

UPC

783585888026

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

7500

Tension nominale

3 Phase 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

10