HUBBELL CANADA
Image of IN320BM Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 20A 3-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN320BM

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 20A 3-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN320BM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IN320BM

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 20A 3-fils, fourni avec vis, noir en polyester thermodurci.

  • Support de contact en polyester thermodurci
  • Résiste à des températures plus élevées dues à une surcharge ou à un arc électrique

Watertight

Général

Catalog Number

IN320BM

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Contact Carrier - High-Impact Thermoset
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Terminal Screws - Stainless Steel

Type

For Plugs/Inlets

Type

Replacement Interior

Type d'article

UPC

783585420035

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

16 A

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

100-130 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10