
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: IN360AM
Watertight
Catalog Number
IN360AM
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Type
For Plugs/Inlets
Type
Replacement Interior
Type d'article
UPC
783585420363
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#8 AWG to #2 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
5