HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, pièces de rechange, assemblage de bouchon de fermeture, pour 100A 5-fils, fourni avec matériel, CC510
Image of CC510 Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, pièces de rechange, assemblage de bouchon de fermeture, pour 100A 5-fils, fourni avec matériel, CC510
Image of CC510 Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, pièces de rechange, assemblage de bouchon de fermeture, pour 100A 5-fils, fourni avec matériel, CC510
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, pièces de rechange, assemblage de bouchon de fermeture, pour 100A 5-fils, fourni avec matériel, CC510

Marque: Bryant

No de catalogue: CC510

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, pièces de rechange, assemblage de capuchon de fermeture, pour 100A 5-fils, fourni avec matériel.

  • Qualité industrielle
  • Pièces de rechange
  • Ensemble de capuchon de fermeture
  • Pour 100 A à 5 fils
  • Fourni avec le matériel

Watertight

Général

Application

For All 100 and 125 Amp

Catalog Number

CC510

Couleur

White

Famille de produit

Accessories

Matériau

Composite

Type

Closure Caps

Type d'article

Replacement Cap Assembly

UPC

781786252370

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Logistique

Quantité dans l'emballage

10