HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, pièces de rechange, trousse d'anneau de verrouillage, pour 100A tous fils, gris, non métallique, LR100
Image of LR100 Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, pièces de rechange, trousse d'anneau de verrouillage, pour 100A tous fils, gris, non métallique, LR100
Image of LR100 Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, pièces de rechange, trousse d'anneau de verrouillage, pour 100A tous fils, gris, non métallique, LR100
Image of LR100 Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, pièces de rechange, trousse d'anneau de verrouillage, pour 100A tous fils, gris, non métallique, LR100

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, pièces de rechange, trousse d'anneau de verrouillage, pour 100A tous fils, gris, non métallique, LR100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LR100

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, pièces de rechange, trousse d'anneau de verrouillage, pour 100A tous fils, gris, non métallique.

  • Qualité industrielle
  • Pièces de rechange
  • Kit de bague de verrouillage

Watertight

Général

Application

All 100 and 125 Amp

Catalog Number

LR100

Conditions environnementales

Watertight

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous: 75° C
  • Minimum Continuous: -40° C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Série

Accessories

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel
  • Replacement Part - Replacement Lock Ring

Type

Fits all 100 and 125A

Type

Locking Ring

Type d'article

Replacement Lock Ring Kit

UPC

783585523354

Dimensions

Poids

0.21 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous: 75° C
  • Minimum Continuous: -40° C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

10