HUBBELL CANADA
Image of 4100R12W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle 100A 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, orange, étanche à l'eau, 4100R12W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle 100A 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, orange, étanche à l'eau, 4100R12W

Marque: Bryant

No de catalogue: 4100R12W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle 100A 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, orange, étanche.

  • Industrial Grade
  • Female Receptacle 100A 125/250V
  • 3-Pole 4-Wire Grounding
  • Screw Terminals
  • Orange
  • Qualité industrielle
  • Prise femelle 100 A 125/250 V
  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • Bornes à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

4100R12W

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

3-Pole

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

781786250857

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

25000

Tension nominale

  • 125 VAC
  • 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#3 AWG to #1/0 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole