HUBBELL CANADA
Image of 316R6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 16A 220-240V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, bleu, étanche à l'eau, 316R6W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 16A 220-240V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, bleu, étanche à l'eau, 316R6W

Marque: Bryant

No de catalogue: 316R6W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 16A 220-240V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, bleu, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Prise femelle
  • 16 A 220-240 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • Borne à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

316R6W

Couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

781786250253

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

16 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

4000

Tension nominale

200-250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole