Marque: Bryant
No de catalogue: 416R6W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
416R6W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Red
Famille de produit
Watertight - IP67
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Receptacle
Type d'article
Single Flanged
UPC
781786250963
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
16 A
Courant nominal
16 A
Courant nominal
16 A
Description de la tension nominale
380-415V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
6640 W
Tension nominale
380-415 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight