Marque: Bryant
No de catalogue: 320R6W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
320R6W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Bleu
Famille de produit
Watertight - IP67
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Receptacle
Type d'article
Single Flanged
UPC
781786250369
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
250V AC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
5000 W
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Normes - Conformité RoHS
CM