HUBBELL CANADA
Image of 530R9W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 30A triphasé Wye 120/208V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, bleu, étanche à l'eau, 530R9W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 30A triphasé Wye 120/208V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, bleu, étanche à l'eau, 530R9W

Marque: Bryant

No de catalogue: 530R9W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 30A triphasé Wye 120/208V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, bleu, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Prise femelle
  • 30 A triphasé en étoile 120/208 V CA
  • Mise à la terre à 4 pôles, 5 fils
  • Bornes à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

530R9W

Couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

4-Pole

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

781786251885

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

6240

Tension nominale

3 Phase Y 120/208 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole