Marque: Bryant
No de catalogue: 432R3W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
432R3W
Conditions environnementales
Watertight
Famille de produit
Watertight - IP67
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Receptacle
Type d'article
Single Flanged
UPC
781786251342
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
32 A
Courant nominal
32 A
Courant nominal
32 A
Description de la tension nominale
380V 50Hz 440V 60Hz
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
14080 W
Tension nominale
50Hz 380 V / 60Hz 440 V
Calibre des fils
#12 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight