HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 60A 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, orange, étanche à l'eau, 460R12W
Image of 460R12W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 60A 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, orange, étanche à l'eau, 460R12W
Image of 460R12W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 60A 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, orange, étanche à l'eau, 460R12W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 60A 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, orange, étanche à l'eau, 460R12W

Marque: Bryant

No de catalogue: 460R12W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 60A 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, orange, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Prise femelle
  • 60 A 125/250 V
  • Terre à la terre 3 pôles, 4 fils
  • Bornes à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

460R12W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Orange

Famille de produit

Watertight - IP67

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Receptacle

Type d'article

Single Flanged

UPC

781786251489

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

125/250V AC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

15000 W

Tension nominale

  • 125 VAC
  • 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight