Marque: Bryant
No de catalogue: 560R7W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
560R7W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Red
Famille de produit
Watertight - IP67
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Receptacle
Type d'article
Single Flanged
UPC
781786252042
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
3 Phase Y 277/480V
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
28800 W
Tension nominale
3 Phase Y 277/480 V
Calibre des fils
#8 AWG to #2 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Normes - Conformité RoHS
CM