HUBBELL CANADA
Image of 330SMI7W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, 30A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, étanche à l'eau, 330SMI7W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, 30A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, étanche à l'eau, 330SMI7W

Marque: Bryant

No de catalogue: 330SMI7W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, 30A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminale, rouge, étanche.

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

330SMI7W

Couleur

Red

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

781786055100

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

8310

Tension nominale

480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole