
Marque: Bryant
No de catalogue: 430SMI7W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
430SMI7W
Couleur
Red
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
3-Pole
Type
Receptacle
Type d'article
UPC
781786055148
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
14400
Tension nominale
3 Phase 480 V
Calibre des fils
#12 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de pôles
3-Pole