HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, 60A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, étanche à l'eau, 360SMI6W
Image of 360SMI6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, 60A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, étanche à l'eau, 360SMI6W
Image of 360SMI6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, 60A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, étanche à l'eau, 360SMI6W
Image of 360SMI6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, 60A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, étanche à l'eau, 360SMI6W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, 60A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, étanche à l'eau, 360SMI6W

Marque: Bryant

No de catalogue: 360SMI6W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, 60A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, bleu, étanche.

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

360SMI6W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Blue

Famille de produit

Non-Fused Interlocks

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Receptacle

Type d'article

Mechanically Interlocked Single

UPC

781786055261

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

240V AC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

15000

Tension nominale

240 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight