Marque: Bryant
No de catalogue: 330SMI6W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
330SMI6W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Blue
Famille de produit
Non-Fused Interlocks
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Receptacle
Type d'article
Mechanically Interlocked Single
UPC
781786055087
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
240V AC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
7500
Tension nominale
240 VAC
Calibre des fils
#12 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight