
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL363SSX
Marine Grade
Application
Marine Wiring Devices
Catalog Number
HBL363SSX
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Type d'article
UPC
783585454887
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
63 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
14490
Tension nominale
230V kV
Calibre des fils
#8 AWG to #2 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
CE Certified
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
5