Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: M4100C12
Dispositifs résistants à la corrosion qui résistent aux environnements les plus abusifs - Hubbell propose une broche et un manchon CEI 100 A de qualité supérieure conçus pour une utilisation dans les environnements les plus exigeants. Ces appareils sont dotés de broches en laiton massif nickelé pour une longue durée de vie et un contact électrique fiable dans les environnements les plus corrosifs. Ils ont un boîtier en nylon ultrarésistant jaune haute visibilité. Les serre-câbles externes robustes offrent une rétention maximale du cordon pour maintenir des terminaisons sécurisées. Les vis et fixations sont en acier inoxydable.
Watertight
Application
Marine Wiring Devices
Catalog Number
M4100C12
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Jaune
Famille de produit
Corrosion Resistant
Isolation
Insulated Body
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Standard Service
Type
Watertight Connector Body
Type d'article
Standard
UPC
783585410029
Poids
4.75 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Tension nominale
125/250 VAC
Nombre de conducteurs
4-Wire Grounding
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Plage de conducteurs
#3 AWG to #1/0 AWG
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
6