HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, navire-à-terre, câble d'extension, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, pré-câblé, jaune, pour les bateaux avec isolation, CS50EXT4
Image of CS50EXT4 Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, navire-à-terre, câble d'extension, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, pré-câblé, jaune, pour les bateaux avec isolation, CS50EXT4
Image of CS50EXT4 Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, navire-à-terre, câble d'extension, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, pré-câblé, jaune, pour les bateaux avec isolation, CS50EXT4
play
Marine Electrical Products

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, navire-à-terre, câble d'extension, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, pré-câblé, jaune, pour les bateaux avec isolation, CS50EXT4

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CS50EXT4

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, navire-à-terre, câble d'extension, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, pré-câblé, jaune, pour les bateaux avec isolation.

  • Assemblage en usine
  • Robuste, étanche et résistant à la corrosion
  • Inspection à 100% pour garantir la qualité des performances

Produit standard

Général

Application

Câbles navire-à-terre

Catalog Number

CS50EXT4

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Couleur

Jaune

Gaine

STOW

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Cuivre

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability

Spécifications

  • Application - Extension Cord
  • Length - 50 ft. (15.2m)
  • Product Type - Shore Power Cable Sets

Type d'article

Extrémités mâle et femelle moulées, câble de type extension

UPC

783585502601

Dimensions

Poids

88 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

25000 W

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Longueur du cordon

600 ft

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability