Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4200PS2W
Métallique là où vous le voulez, non métallique là où vous en avez besoin. Différent des appareils entièrement métalliques traditionnels, les dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell sont conçus pour fournir un blindage métallique là où vous le souhaitez et un boîtier non métallique là où vous en avez besoin. De plus, les dispositifs de câblage étanches Insulgrip Pin and Sleeve de Hubbell sont conçus avec la sécurité avant tout. Nous avons créé la ligne en pensant au personnel de maintenance des installations de l'usine et à un environnement de travail industriel plus sûr. Pour réduire considérablement le risque de choc électrique, nous avons développé notre système étanche non métallique exclusif, ce qui signifie qu'avec Hubbell au travail, le mélange d'électricité et d'eau ne constitue plus la menace qu'il était autrefois. Ainsi, que le travail nécessite une prise de soudage dans un endroit sec ou un débranchement de moteur dans un endroit humide, passez aux dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell.
Watertight
Application
Metallic with Nylon Shroud
Catalog Number
HBL4200PS2W
Conditions environnementales
Watertight
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Série
UL 1686 Class 1 Insulgrip®
Spécifications
Type
Standard Service, Style 2
Type
Watertight Plug
Type d'article
Male Plug
UPC
783585011486
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
200 A
Courant nominal
200 A
Courant nominal
200 A
Description de la tension nominale
600V AC/250V DC
Tension nominale
600 VAC/250 VDC
Calibre des fils
#1 AWG to #250MCM
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Type de cordon
All Portable
Nombre d'unités sur la palette
98
Quantité dans l'emballage
1