HUBBELL CANADA
Image of HBL530PS1WR Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité industrielle, mâle, fiche, 30A 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre style 1, vis de borne, gris et noir, broche et manchon inversés, HBL530PS1WR

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité industrielle, mâle, fiche, 30A 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre style 1, vis de borne, gris et noir, broche et manchon inversés, HBL530PS1WR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL530PS1WR

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité industrielle, mâle, fiche, 30A 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre style 1, vis de borne, gris et noir, broche et manchon inversés.

Métallique là où vous le voulez, non métallique là où vous en avez besoin. Différent des appareils entièrement métalliques traditionnels, les dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell sont conçus pour fournir un blindage métallique là où vous le souhaitez et un boîtier non métallique là où vous en avez besoin. W.

  • L'anneau de verrouillage assure l'étanchéité à l'eau et à la poussière selon la norme UL Type 4X
  • Le numéro de catalogue et l'indice sont visibles pendant l'utilisation
  • Les contacts des manchons entièrement en laiton assurent un contact électrique fiable.

Watertight

Général

Application

Metallic with Nylon Shroud

Catalog Number

HBL530PS1WR

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

4-Pole

Spécifications

  • Clamp Nut - Nickel Plated Brass
  • Gland Cap - Rynite® SST35
  • Housing - Valox® 357
  • Plug Shroud - Aluminum
  • Retainer - Thermoset Polyester

Type

Reversed Service, Style 1

Type

Watertight Plug

Type d'article

UPC

783585012537

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Tension nominale

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to CSA Spec. C22.2 No. 159
  • UL Listed and CSA Certified Type 4X
  • UL Standard 1682,UL 50, and UL 1010

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

10