
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL560PS1WR
Metallic where you want It, non-metallic where you need it. Different from traditional all-metallic devices, Hubbell Pin and Sleeve wiring devices are designed to provide metallic shrouding where you want it and a non-metallic housing where you need it. W.
Étanchéité
Application
Métallique avec enveloppe en nylon
Catalog Number
HBL560PS1WR
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
4-Pole
Spécifications
Type
Reversed Service, Style 1
Type
Bouchon étanche
Type d'article
Fiche mâle inversée
UPC
783585012568
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Tension nominale
600 VAC/250 VDC
Calibre des fils
#6 AWG to #4 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Nombre de pôles
4-Pole
Type de cordon
All Portable
Quantité dans l'emballage
10