HUBBELL CANADA
Image of IN360MS2 Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 60A 3-fils style 2, fourni avec vis, noir en polyester thermodurci, IN360MS2

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 60A 3-fils style 2, fourni avec vis, noir en polyester thermodurci, IN360MS2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IN360MS2

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 60A 3-fils style 2, fourni avec vis, noir en polyester thermodurci.

  • Molded thermoset polyester contact carrier
  • Shroud protects contact sleeves from deforming due to physical abuse
  • Support de contact en polyester thermodurci moulé 
  • le carénage protège les manchons de contact de la déformation due aux abus physiques

Watertight

Général

Catalog Number

IN360MS2

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Contact Carrier - Thermoset Polyester
  • Gaskets - Neoprene
  • Ground Sleeve - Brass
  • Hinge Spring - Stainless Steel

Type

For Plugs, Style 2

Type

Replacment Interior

Type d'article

UPC

783585324234

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Tension nominale

600/250V AC/DC V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

5