Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: IN560MS1
Watertight
Catalog Number
IN560MS1
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
4-Pole
Spécifications
Type
For Plugs, Style 1
Type
Replacment Interior
Type d'article
UPC
783585324074
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Tension nominale
600/250V AC/DC V
Nombre de fils
5-Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre de pôles
4-Pole
Type de cordon
All Portable
Quantité dans l'emballage
5