HUBBELL CANADA
Image of ILR3 Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité industrielle, pièces de rechange, trousse d'anneau de verrouillage, pour 60A 4-fils style 1 et 3-fils style 2 gris, ILR3

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité industrielle, pièces de rechange, trousse d'anneau de verrouillage, pour 60A 4-fils style 1 et 3-fils style 2 gris, ILR3

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: ILR3

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité industrielle, pièces de rechange, trousse d'anneau de verrouillage, pour 60A 4-fils style 1 et 3-fils style 2 gris.

  • Qualité industrielle
  • Pièces de rechange
  • Kit de bague de verrouillage

Watertight

Général

Catalog Number

ILR3

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Spécifications

Replacement Part - Locking Ring

Type

Fits 60A UL1686

Type

Locking Ring

Type d'article

UPC

783585879956

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

5