HUBBELL CANADA
Image of M5200CS1R Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité marine, femelle, corps de connecteur, 200A 600V CA, 4-fils 5-fils, mise à la terre style 1, service inversé, gris, M5200CS1R

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité marine, femelle, corps de connecteur, 200A 600V CA, 4-fils 5-fils, mise à la terre style 1, service inversé, gris, M5200CS1R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: M5200CS1R

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité marine, femelle, corps de connecteur, 200A 600V CA, 4-fils 5-fils, mise à la terre style 1, service inversé, gris.

Métallique là où vous le voulez, non métallique là où vous en avez besoin. Différent des appareils entièrement métalliques traditionnels, les dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell sont conçus pour fournir un blindage métallique là où vous le souhaitez et un boîtier non métallique là où vous en avez besoin. De plus, les dispositifs de câblage étanches Insulgrip Pin and Sleeve de Hubbell sont conçus avec la sécurité avant tout. Nous avons créé la ligne en pensant au personnel de maintenance des installations de l'usine et à un environnement de travail industriel plus sûr. Pour réduire considérablement le risque de choc électrique, nous avons développé notre système étanche non métallique exclusif, ce qui signifie qu'avec Hubbell au travail, le mélange d'électricité et d'eau ne constitue plus la menace qu'il était autrefois. Ainsi, que le travail nécessite une prise de soudage dans un endroit sec ou un débranchement de moteur dans un endroit humide, passez aux dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell.

  • L'anneau de verrouillage assure l'étanchéité à l'eau et à la poussière selon la norme UL Type 4X
  • Le numéro de catalogue et l'indice sont visibles pendant l'utilisation
  • Les contacts des manchons entièrement en laiton assurent un contact électrique fiable.

Reversed Service

Général

Application

Metallic with Nylon Shroud

Catalog Number

M5200CS1R

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

4-Pole

Spécifications

  • Clamp Nut - Nickel Plated Brass
  • Gland Cap - Rynite® SST35
  • Housing - Valox® 357
  • Plug Shroud - Aluminum
  • Retainer - Thermoset Polyester

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Reversed Service,Corrosion Resistant

Type

Watertight Plug

Type d'article

UPC

783585161846

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

200 A

Tension nominale

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

5-Wire Grounding

Nombre de fils

5-Wire

Plage de conducteurs

#1 AWG to #250 MCM

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to CSA Spec. C22.2 No. 159
  • UL Listed and CSA Certified Type 4X
  • UL Standard 1682,UL 50, and UL 1010

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

1