HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité marine, mâle, fiche, 63A 230V CA, 2-pôles 3-fils avec terre style 2, borne à vis gris et noir, étanche à l'eau, HBL363CRP
Image of HBL363CRP Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité marine, mâle, fiche, 63A 230V CA, 2-pôles 3-fils avec terre style 2, borne à vis gris et noir, étanche à l'eau, HBL363CRP
Image of HBL363CRP Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité marine, mâle, fiche, 63A 230V CA, 2-pôles 3-fils avec terre style 2, borne à vis gris et noir, étanche à l'eau, HBL363CRP
play
Marine Electrical Products

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité marine, mâle, fiche, 63A 230V CA, 2-pôles 3-fils avec terre style 2, borne à vis gris et noir, étanche à l'eau, HBL363CRP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL363CRP

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité marine, mâle, fiche, 63A 230V CA, 2-pôles 3-fils avec terre style 2, borne à vis gris et noir, étanche à l'eau.

  • Qualité marine
  • Mâle
  • Fiche

International Standard

Général

Application

Marine Wiring Devices

Catalog Number

HBL363CRP

Conditions environnementales

Wet and Damp Locations

Couleur

Bleu

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

Spécifications

  • Material - Nickel plated brass
  • Product Type - International Shore Power

Type d'article

Male Plug

UPC

783585454924

Dimensions

Poids

1.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

63 A

Courant nominal

63 A

Courant nominal

63 A

Description de la tension nominale

230V kV

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

14490 W

Tension nominale

230V kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG Copper Wire Only

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Wet and Damp Locations

Norme(s) de l'industrie

CE Certified

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

5