
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLFCAPBK
Catalog Number
HBLFCAPBK
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Série
16 Series
Type
Female
Type
Protective Cap
UPC
783585848655
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1200
Quantité dans l'emballage
25