Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDFBK
Standard Product
Application
High Ampacity
Catalog Number
HBLDFBK
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Isolation
Matériau
Brass and Elastomer
Nombre de goupilles
1) In, 1) Out
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Double Female
Type
Gender Reversing Devices
Type d'article
UPC
783585002781
Courant nominal
400 A
Puissance en Watts
360000
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 498 And UL1691
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de goupilles
1) In, 1) Out
Nombre d'unités sur la palette
1680
Quantité dans l'emballage
10